Cucharón de servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 1.600 mm (63"): 518-9339

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
63 pulg
1600 mm
Capacidad
3.41 yd³
2.61 m³
Peso
6669 lb
3025 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 1.600 mm (63"): 518-9339

Ancho 63 pulg 1600 mm
Capacidad 3.41 yd³ 2.61 m³
Peso 6669 lb 3025 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 1.600 mm (63"): 518-9339 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Cucharón de servicio extremo