Cucharón de servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 2.350 mm (93"): 519-5477

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
93 pulg
2.35 mm
Capacidad
7.06 yd³
5.4 m³
Peso
16.074 lb
7.291 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 2.350 mm (93"): 519-5477

Ancho 93 pulg 2.35 mm
Capacidad 7.06 yd³ 5.4 m³
Peso 16.074 lb 7.291 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 2.350 mm (93"): 519-5477 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio extremo
Fotografías
Fotografías
Fotografías