Cucharón de limpieza

Limpieza Cucharón de limpieza de 2.100 mm (83")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
83 pulg
2.1 mm
Capacidad
3.81 yd³
2.91 m³
Peso
3.457 lb
1.568 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de limpieza de 2.100 mm (83")

Ancho 83 pulg 2.1 mm
Capacidad 3.81 yd³ 2.91 m³
Peso 3.457 lb 1.568 kg
Interfaz Para usar con un acoplador rápido especializado Para usar con un acoplador rápido especializado
Tipo de cuchilla Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo Cucharón de limpieza de 2.100 mm (83") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de limpieza

Cucharón de limpieza