Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Inclinación de limpieza de acequias Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 2.000 mm (79") 516-2840

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
79 pulg
2000 mm
Capacidad
1.12 yd³
0.86 m³
Peso
2299 lb
1043 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 2.000 mm (79") 516-2840

Ancho 79 pulg 2000 mm
Capacidad 1.12 yd³ 0.86 m³
Peso 2299 lb 1043 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 2.000 mm (79") 516-2840 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias