Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Inclinación de limpieza de acequias Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 1.500 mm (60"): 511-5334

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
60 pulg
1500 mm
Capacidad
1.18 yd³
0.9 m³
Peso
2090 lb
948 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 1.500 mm (60"): 511-5334

Ancho 60 pulg 1500 mm
Capacidad 1.18 yd³ 0.9 m³
Peso 2090 lb 948 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 1.500 mm (60"): 511-5334 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias