Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.400 mm (55")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
78.7 pulg
2 mm
Capacidad
2.44 yd³
1.87 m³
Peso
4.605 lb
891.4 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.400 mm (55")

Ancho 78.7 pulg 2 mm
Capacidad 2.44 yd³ 1.87 m³
Peso 4.605 lb 891.4 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.400 mm (55") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Cucharón de servicio severo