Cucharón para servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 1.250 mm (49")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
49 pulg
1.25 mm
Capacidad
2.09 yd³
1.6 m³
Peso
4.658 lb
2.113 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 1.250 mm (49")

Ancho 49 pulg 1.25 mm
Capacidad 2.09 yd³ 1.6 m³
Peso 4.658 lb 2.113 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 1.250 mm (49") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón para servicio extremo

Cucharón para servicio extremo