Cucharón de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.450 mm (58"): 565-6339

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
58 pulg
1450 mm
Capacidad
2.09 yd³
1.6 m³
Peso
2917 lb
1323 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.450 mm (58"): 565-6339

Ancho 58 pulg 1450 mm
Capacidad 2.09 yd³ 1.6 m³
Peso 2917 lb 1323 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.450 mm (58"): 565-6339 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado

320F con un cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado

Carga de 772G por 336 PC

Cucharón de servicio pesado
325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado
320F con un cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado
Carga de 772G por 336 PC