Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 2.050 mm (81")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
81 pulg
2.05 mm
Capacidad
5.75 yd³
4.4 m³
Peso
10.494 lb
4.76 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 2.050 mm (81")

Ancho 81 pulg 2.05 mm
Capacidad 5.75 yd³ 4.4 m³
Peso 10.494 lb 4.76 kg
Interfaz Para su uso con Acoplador Especializado CW-70 Para su uso con Acoplador Especializado CW-70
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 170 Cat® Advansys™ 170
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 2.050 mm (81") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías
Fotografías