Cucharón de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.200 mm (48"): 550-9567

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
48 pulg
1200 mm
Capacidad
1.45 yd³
1.11 m³
Peso
2153 lb
977 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.200 mm (48"): 550-9567

Ancho 48 pulg 1200 mm
Capacidad 1.45 yd³ 1.11 m³
Peso 2153 lb 977 kg
Interfaz Para usar con acopladores con sujetapasador Cat Para usar con acopladores con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 6 6
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.200 mm (48"): 550-9567 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado

320F con un cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado

Carga de 772G por 336 PC

Cucharón de servicio pesado
325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado
320F con un cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado
Carga de 772G por 336 PC

360 View