Ancho | 54 pulg 1350 mm |
Capacidad | 2.04 yd³ 1.56 m³ |
Peso | 2723 lb 1235 kg |
Interfaz | Con pasador Con pasador |
Cantidad de adaptadores | 4 4 |
Tamaño de adaptador | X100 X100 |
Tipo de cuchilla | Pala Pala |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.
Ancho | 54 pulg 1350 mm |
Capacidad | 2.04 yd³ 1.56 m³ |
Peso | 2723 lb 1235 kg |
Interfaz | Con pasador Con pasador |
Cantidad de adaptadores | 4 4 |
Tamaño de adaptador | X100 X100 |
Tipo de cuchilla | Pala Pala |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.