Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Inclinación de limpieza de acequias Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 829 mm (72"): 277-4044

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
94 pulg
2400 mm
Capacidad
1.6 yd³
1.23 m³
Peso
3514 lb
1594 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 829 mm (72"): 277-4044

Ancho 94 pulg 2400 mm
Capacidad 1.6 yd³ 1.23 m³
Peso 3514 lb 1594 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de inclinación para limpieza de acequias de 829 mm (72"): 277-4044 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias

Cucharón de inclinación para limpieza de acequias