Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.200 mm (48")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
48 pulg
1.2 mm
Capacidad
2.09 yd³
1.6 m³
Peso
4.134 lb
1.875 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.200 mm (48")

Ancho 48 pulg 1.2 mm
Capacidad 2.09 yd³ 1.6 m³
Peso 4.134 lb 1.875 kg
Interfaz Con pasador Con pasador
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.200 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías
Fotografías