Cucharón de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (66")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
66 pulg
1.65 mm
Capacidad
3.15 yd³
2.41 m³
Peso
4.87 lb
2.209 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas. No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (66")

Ancho 66 pulg 1.65 mm
Capacidad 3.15 yd³ 2.41 m³
Peso 4.87 lb 2.209 kg
Interfaz Con pasador Con pasador
Cantidad de adaptadores 7 7
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.650 mm (66") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio pesado

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio pesado
Fotografías
Fotografías

360 View