Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 900 mm (36"): 528-4640

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
900 mm
Capacidad
1.24 yd³
0.95 m³
Peso
2612 lb
1185 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 900 mm (36"): 528-4640

Ancho 36 pulg 900 mm
Capacidad 1.24 yd³ 0.95 m³
Peso 2612 lb 1185 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 900 mm (36"): 528-4640 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo

Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión

Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión

Cucharón de servicio severo
Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo
Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión
Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión