Cucharón para uso general

Servicio general Cucharón de servicio general de 1.750 mm (69")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
69 pulg
1.75 mm
Capacidad
5.14 yd³
3.93 m³
Peso
8.111 lb
3.679 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas. No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 1.750 mm (69")

Ancho 69 pulg 1.75 mm
Capacidad 5.14 yd³ 3.93 m³
Peso 8.111 lb 3.679 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 150 Cat® Advansys™ 150
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 1.750 mm (69") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para uso general

Cucharón para uso general

360 View