Cucharón para uso general

Servicio general Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 571-2945

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
36 pulg
900 mm
Capacidad
0.69 yd³
0.53 m³
Peso
972 lb
441 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 571-2945

Ancho 36 pulg 900 mm
Capacidad 0.69 yd³ 0.53 m³
Peso 972 lb 441 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 6 6
Tamaño de adaptador Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 900 mm (36"): 571-2945 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general