Cucharón para uso general

Servicio general Cucharón de servicio general de 1.300 mm (51"): 550-9349

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
51 pulg
1300 mm
Capacidad
1.31 yd³
1 m³
Peso
1415 lb
642 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 1.300 mm (51"): 550-9349

Ancho 51 pulg 1300 mm
Capacidad 1.31 yd³ 1 m³
Peso 1415 lb 642 kg
Interfaz Para su uso con el Acoplador Especializado CW-30 Para su uso con el Acoplador Especializado CW-30
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 1.300 mm (51"): 550-9349 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

360 View