Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 2.300 mm (91"): 519-5471

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
91 pulg
2300 mm
Capacidad
7.06 yd³
5.4 m³
Peso
13561 lb
6151 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 2.300 mm (91"): 519-5471

Ancho 91 pulg 2300 mm
Capacidad 7.06 yd³ 5.4 m³
Peso 13561 lb 6151 kg
Interfaz Para su uso con Acoplador Especializado CW-70 Para su uso con Acoplador Especializado CW-70
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 2.300 mm (91"): 519-5471 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías