Cucharón de servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 2.200 mm (87"): 519-5468

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
87 pulg
2200 mm
Capacidad
6.54 yd³
5 m³
Peso
16376 lb
7428 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 2.200 mm (87"): 519-5468

Ancho 87 pulg 2200 mm
Capacidad 6.54 yd³ 5 m³
Peso 16376 lb 7428 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 2.200 mm (87"): 519-5468 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio extremo
Fotografías
Fotografías
Fotografías