Cucharón para uso general

Servicio general Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 571-2922

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
24 pulg
600 mm
Capacidad
0.39 yd³
0.3 m³
Peso
882 lb
400 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 571-2922

Ancho 24 pulg 600 mm
Capacidad 0.39 yd³ 0.3 m³
Peso 882 lb 400 kg
Interfaz Para usar con un acoplador de cuñas especializado Para usar con un acoplador de cuñas especializado
Cantidad de adaptadores 3 3
Tamaño de adaptador Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 571-2922 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general