Cucharón de punta ancha de servicio general

Servicio general Cucharón de punta ancha de servicio general de 1.050 mm (42"): 552-8281

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
42 pulg
1050 mm
Capacidad
1.75 yd³
1.34 m³
Peso
2251 lb
1021 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de punta ancha de servicio general de 1.050 mm (42"): 552-8281

Ancho 42 pulg 1050 mm
Capacidad 1.75 yd³ 1.34 m³
Peso 2251 lb 1021 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de punta ancha de servicio general de 1.050 mm (42"): 552-8281 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de punta ancha de servicio general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón de punta ancha de servicio general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general