Cucharón de servicio utilitario

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 525-4053

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
61 pulg
1550 mm
Capacidad
2.59 yd³
2 m³
Peso
888 lb
403 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 525-4053

Ancho 61 pulg 1550 mm
Capacidad 2.59 yd³ 2 m³
Peso 888 lb 403 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 1.550 mm (61"): 525-4053 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio utilitario

Cucharón de servicio utilitario