Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.050 mm (42"): 552-8143

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
42 pulg
1050 mm
Capacidad
0.85 yd³
0.65 m³
Peso
1113 lb
505 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.050 mm (42"): 552-8143

Ancho 42 pulg 1050 mm
Capacidad 0.85 yd³ 0.65 m³
Peso 1113 lb 505 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.050 mm (42"): 552-8143 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo

Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión

Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión

Cucharón de servicio severo
Carga de un camión articulado por 374F con un cucharón de servicio severo
Carga de una roca por 390F con un cucharón de servicio severo a un camión
Carga de una roca por una Excavadora Grande 336 con un cucharón de servicio severo a un camión

360 View