Cucharón de servicio severo

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.850 mm (73")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
73 pulg
1.85 mm
Capacidad
4.2 yd³
3.21 m³
Peso
6.329 lb
2.871 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.850 mm (73")

Ancho 73 pulg 1.85 mm
Capacidad 4.2 yd³ 3.21 m³
Peso 6.329 lb 2.871 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.850 mm (73") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio severo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio severo
Fotografías
Fotografías
Fotografías