345 GC

Excavadoras grandes 345 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
346 hp
258 kW
Peso en orden de trabajo
93000 lb
42200 kg
Profundidad máxima de excavación
23.6 pie
7200 mm

Descripción general

Duradera, rendimiento de bajo costo para trabajo estándar diario

La eficiencia de combustible y la facilidad de servicio hacen que la 345 GC se destaque de las demás. Sume una silenciosa y cómoda cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), controles fáciles de usar y varias opciones de accesorios Cat, y obtendrá una excavadora resistente capaz de hacer frente a una variedad de tareas.

Beneficios

Hasta 25% más de eficiencia del combustible

La 345 GC hace el trabajo de manera eficiente y confiable con potencia equilibrada y control.

Nueva cabina con más comodidad y seguridad

Su asiento ajustable, los controles fáciles de alcanzar y la protección ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con certificación ISO contribuyen a un entorno de trabajo más agradable y seguro.

Hasta 35% menos de costos de mantenimiento

Aumente la disponibilidad y disminuya los costos con los intervalos de mantenimiento extendidos.

Especificaciones del producto para 345 GC

Potencia neta: ISO 9249 346 hp 258 kW
Modelo de motor Cat C9.3 Cat C9.3
Potencia del motor: ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
RPM del motor: operación 1.75 rpm 1.75 rpm
RPM del motor: desplazamiento 1.9 rpm 1.9 rpm
Sistema principal: flujo máximo 630L/min (166galEE.UU./min) 630L/min (166galEE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Velocidad de giro 8.27 rpm 8.27 rpm
Par de giro máximo 114543 pie·lbf 155 kN·m
Peso en orden de trabajo 93000 lb 42200 kg
Peso en orden de trabajo Pluma de alcance, brazo R2.9TB (9' 6""), cucharón HD de 2,41 m3 (3,15 yd3), zapatas de garra doble de 600 mm (24"") y contrapeso de 9 tons métricas (19.842 lb). Pluma de alcance, brazo R2.9TB (9' 6""), cucharón HD de 2,41 m3 (3,15 yd3), zapatas de garra doble de 600 mm (24"") y contrapeso de 9 tons métricas (19.842 lb).
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.5 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 3.6 gal (EE.UU.) 13.5 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 111.7 gal (EE.UU.) 423 L
Tanque hidráulico 49.1 gal (EE.UU.) 186 L
Pluma Alcance 6,9m (22'8") Alcance 6,9m (22'8")
Brazo R2.9TB (9'6") R2.9TB (9'6")
Cucharón HD 2,41m³ (3,15yd³) HD 2,41m³ (3,15yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.6 pie 3230 mm
Altura del pasamanos 11.1 pie 3370 mm
Longitud de transporte 38.1 pie 11600 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 4.3 pie 1300 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 520 mm
Longitud de la cadena 16.5 pie 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Ancho de transporte 11 pie 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 23.6 pie 7200 mm
Pluma Alcance 6,9m (22'8") Alcance 6,9m (22'8")
Brazo R2.9TB (9'6") R2.9TB (9'6")
Cucharón HD 2,41m³ (3,15yd³) HD 2,41m³ (3,15yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 37 pie 11290 mm
Altura máxima de corte 34.6 pie 10540 mm
Altura máxima de carga 23.7 pie 7210 mm
Altura mínima de carga 10.3 pie 3130 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23 pie 7040 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 17.7 pie 5390 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 52860 lbf 235 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 40530 lbf 180 kN
Fuerza de excavación del brazo: SAE 42.79 lbf 190 kN
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 45.65 lbf 203 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.430 tons métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.430 tons métricas.

345 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Estructura ROPS, insonorización estándar
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente

MOTOR

  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 3.300 m (10.830')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación del giro inversa
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Tren de rodaje largo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base (cumple con la norma ISO 15818)
  • Contrapeso de 9 tons métricas (19.842lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867)
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Conjunto de espejos de visibilidad estándar
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera y espejo en el lado derecho

345 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Función de dirección del brazo Cat

MOTOR

  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Giro fino
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional con filtro de retorno para el martillo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,55m (21'6")
  • Pluma de alcance de 6,9m (22'8")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,55m (8'4")
  • Brazo de alcance de 2,9m (9'6")
  • Brazo de alcance HD de 2,9m (9'6")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 3,0 m (9'10")
  • Brazo de alcance de 3,35m (11')
  • Brazo de alcance HD de 3,35m (11')

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 345 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC

Excavadora Hidráulica 345 GC
Excavadora Hidráulica 345 GC
Excavadora Hidráulica 345 GC
Excavadora Hidráulica 345 GC
Excavadora Hidráulica 345 GC
Excavadora Hidráulica 345 GC

Cat® 345GC | Especialista en productos

Cat® 345GC | Especialista en productos

Explorar las ofertas vigentes para  345 GC

Ver más ofertas