313 GC - Tier 3

Excavadoras pequeñas 313 GC - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
94.7 hp
70.6 kW
Peso en orden de trabajo
27200 lb
12400 kg
Profundidad máxima de excavación
18.3 pie
5570 mm

Descripción general

MÁS CONFIABLE Y MEJOR RENDIMIENTO

Si necesita confiabilidad, durabilidad, alta productividad y bajos costos, la Excavadora Hidráulica Cat® 313 GC es su mejor opción. Esta excavadora tiene el diseño, la fabricación y el respaldo único para que alcance el éxito rápidamente.

Beneficios

ALTO RENDIMIENTO

La 313 GC aprovecha mayores fuerzas de desprendimiento y un cucharón de descarga más rápido para ayudarlo a realizar más trabajo todos los días.

MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

Con intervalos de mantenimiento prolongados sincronizados, aumentará su producción con un costo más bajo.

DISEÑO PARA EL TRABAJO DIARIO

Es sencillo ser propietario de la 313 GC. Además, es fácil de operar y proporciona la confiabilidad y durabilidad que espera de los productos Cat®.

Especificaciones del producto para 313 GC - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 94.7 hp 70.6 kW
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 96 hp (métrico) 96 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 100 hp 74.4 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 101 hp (métrico) 101 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero). ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero).
Sistema principal: flujo máximo 247l/min (65gal EE.UU./min) 247l/min (65gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 31641 lbf·pie 43 kN·m
Peso en orden de trabajo 27200 lb 12400 kg
Capacidad del tanque de combustible 62.6 gal (EE.UU.) 237 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Aceite del motor 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 38.3 gal (EE.UU.) 145 L
Tanque hidráulico 20.3 gal (EE.UU.) 77 L
Pluma Alcance de 4,65m (15'3") Alcance de 4,65m (15'3")
Brazo Alcance de 2,5 m (8' 2") Alcance de 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.1 pie 2780 mm
Altura del pasamanos 9.3 pie 2820 mm
Longitud de transporte 25.3 pie 7700 mm
Radio de giro de la cola 7.3 pie 2200 mm
Espacio libre del contrapeso 2.9 pie 890 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pie 430 mm
Longitud de la cadena 11.5 pie 3480 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 9.1 pie 2780 mm
Entrevía de cadena 6.5 pie 1990 mm
Ancho de transporte 8.2 pie 2490 mm
Profundidad máxima de excavación 18.3 pie 5570 mm
Pluma Alcance de 4,65m (15'3") Alcance de 4,65m (15'3")
Brazo Alcance de 2,5 m (8' 2") Alcance de 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 26.9 pie 8210 mm
Altura máxima de corte 28 pie 8530 mm
Altura máxima de carga 19.9 pie 6070 mm
Altura mínima de carga 6.5 pie 1980 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 17.6 pie 5370 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 16.5 pie 5040 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 21510 lbf 95.7 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 15330 lbf 68.2 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,216toneladas métricas.

313 GC - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consolas ajustables montadas en el suelo
  • Palanca universal de 1 botón
  • Radio AM/FM con puerto USB y puerto auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink (solo suscripción de Connect)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 750 CCA que no requieren mantenimiento (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la pluma del lado izquierdo

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F) (excepto Eurasia)
  • Capacidad para biodiésel hasta B20
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula electrónica de control principal
  • Bomba de control electrónico
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Paquete de espejos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros
  • Rejilla del radiador
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protector de guía de la cadena central
  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Contrapeso de 2,25 toneladas métricas (4.960 lb)
  • Puntos de amarre

313 GC - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Brazo de alcance de 2,5 m (8' 2") (estándar en Taiwán)
  • Brazo de alcance 3,0 m (9' 8")

CABINA

  • Palanca universal con un control deslizante
  • Protecciones para el operador (OPG)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma (excepto Taiwán)

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –25 °C (–13 °F) (estándar en Eurasia)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Kit de pedal para martillos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora
  • Alarma de giro
  • Alarma de desplazamiento con interruptor de cancelación (estándar en Sudamérica)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras triples de 500mm (20")
  • Zapatas con garras triples de 600 mm (24") (excepto Taiwán)
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28") con pasos adicionales (todas las regiones excepto Brasil, Taiwán, África y Oriente Medio)
  • Zapatas con garras triples de 770 mm (30") con pasos adicionales (todas las regiones excepto Taiwán, África y Oriente Medio)
  • Protección del pivote (estándar en Sudamérica y Eurasia)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 313 GC - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC
313 GC
313 GC
313 GC
313 GC

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 313 GC - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 313 GC - Tier 3
close