330 GC - Tier 3

Excavadoras medianas 330 GC - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
212 hp
157.8 kW
Peso en orden de trabajo
63700 lb
28900 kg
Profundidad máxima de excavación
23.1 pie
7260 mm

Descripción general

Fiable. Productivo. Eficiente.

La Excavadora Cat® 330 GC equilibra la productividad con controles fáciles de utilizar, una cabina cómoda, un menor consumo de combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados que reducen los costos de mantenimiento. De esta manera, obtiene una excavadora duradera y de bajo costo por hora para sus aplicaciones.

Beneficios

Bajo consumo de combustible

La combinación precisa de una baja velocidad del motor y una bomba hidráulica de gran tamaño le ayuda a consumir menos combustible mientras ofrece el máximo rendimiento.

Cabina diseñada para la seguridad

La cabina ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con certificación ISO está insonorizada y los grandes ventanales proporcionan una visibilidad completa para lograr un entorno de trabajo más seguro y silencioso.

menos costos de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento prolongados y sincronizados le ayudan a aumentar su productividad a un costo menor, en comparación con el modelo anterior.

Especificaciones del producto para 330 GC - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 212 hp 157.8 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 215 hp (métrico) 215 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia del motor: ISO 14396:2002 213 hp 159 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 216 hp (métrico) 216 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 560L/min (148gal EE.UU./min) 560L/min (148gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4120 lb/pulg² 28400 kPa
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior.
Par de giro máximo 77370 lbf·pie 105 kN·m
Peso en orden de trabajo 63700 lb 28900 kg
Nota Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, Brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón de servicio pesado (HD, Heavy Duty) de 1,60 m³ (2,09 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, Brazo R3.2 m (10' 6"), cucharón de servicio pesado (HD, Heavy Duty) de 1,60 m³ (2,09 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb).
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (EE.UU.) 474 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Mando final: cada uno 1.5 gal (EE.UU.) 5.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal (EE.UU.) 310 L
Tanque hidráulico 38.8 gal (EE.UU.) 147 L
Pluma Alcance 6,15m (20'2") Alcance 6,15m (20'2")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 1,60m³ (2,09yd³) HD de 1,60m³ (2,09yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10 pie 3050 mm
Altura del pasamanos 10 pie 3050 mm
Longitud de transporte 34.2 pie 10420 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pie 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 3.7 pie 1110 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pie 490 mm
Longitud de la cadena 14.4 pie 4350 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 11.4 pie 3490 mm
Entrevía de cadena 7.8 pie 2390 mm
Ancho de transporte 9.9 pie 2990 mm
Profundidad máxima de excavación 23.1 pie 7260 mm
Pluma Alcance 6,15m (20'2") Alcance 6,15m (20'2")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 1,60m³ (2,09yd³) HD de 1,60m³ (2,09yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 35.1 pie 10690 mm
Altura máxima de corte 32.9 pie 9980 mm
Altura máxima de carga 22.8 pie 6930 mm
Altura mínima de carga 7.5 pie 2280 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.3 pie 7100 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 19 pie 5800 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40240 lbf 179 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 28330 lbf 126 kN

330 GC - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure)
  • Asiento ajustable mecánicamente
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Luz LED del chasis, luz a la izquierda de la pluma

MOTOR

  • Motor Cat C7.1 diésel único con turbocompresor
  • Dos modalidades de potencia seleccionables
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento reversibles eléctricos

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático hidráulico
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Parada automática del martillo
  • Cámara retrovisora
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel del suelo y a nivel de la plataforma
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor de base

330 GC - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2")
  • Brazo de alcance de 3,2 m (10' 6 ")
  • Brazo de alcance de 2,65 m (8' 8")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de la cabina, luz de la pluma en el lado derecho

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Control de la herramienta (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Control de la herramienta combinado (una bomba, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara lateral derecha
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje estándar
  • Tren de rodaje largo
  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31 ")
  • Contrapeso de 5.800 kg (12.790 lb)
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 330 GC - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 330 GC - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 330 GC - Tier 3
close