323 - Tier 3

Excavadoras medianas 323 - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
157 hp
117 kW
Peso en orden de trabajo
50500 lb
22900 kg
Profundidad máxima de excavación
22.1 pie
6730 mm

Descripción general

Alto rendimiento con velocidad y eficiencia

La Cat® 323 ofrece potencia, velocidad y un alto rendimiento de producción. Con más tecnología estándar que los modelos anteriores, además de reducir los costos de combustible y mantenimiento, la Cat 323 tiene todo lo que necesita para llevar su negocio al siguiente nivel.

Beneficios

Bajo consumo de combustible

Una combinación precisa de una baja velocidad del motor y una bomba hidráulica de gran tamaño ofrecen un rendimiento superior y ayudan a consumir menos combustible.

Costos de mantenimiento más bajos

Los intervalos de mantenimiento extendidos y más sincronizados ayudan a aumentar el tiempo de trabajo y reducen los costos en comparación con el modelo anterior.

Alta eficiencia operativa

Ofrecemos tecnología estándar equipada de fábrica para ayudar a mejorar la producción operativa, incluidos Cat Grade con 2D, Grade con Assist y Payload.

Especificaciones del producto para 323 - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 157 hp 117 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 159 hp (métrico) 159 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia del motor: ISO 14396:2002 158 hp 118 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 160 hp (métrico) 160 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 429L/min (113galEE.UU./min) 429L/min (113galEE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5510 klb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 4974 lb/pulg² 34300 kPa
Presión máxima: giro 3998 lb/pulg² 27500 kPa
Velocidad de giro 11.25 rpm 11.25 rpm
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede ser inferior.
Par de giro máximo 60300 lbf·pie 82 kN·m
Peso en orden de trabajo 50500 lb 22900 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance de servicio pesado (HD, Heavy Duty), brazo R2.9 (9' 6"), cucharón HD de 1,30 m³ (1,70 yd³), zapatas HD de 600 mm (24") y contrapeso de 4.200 kg (9.260 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance de servicio pesado (HD, Heavy Duty), brazo R2.9 (9' 6"), cucharón HD de 1,30 m³ (1,70 yd³), zapatas HD de 600 mm (24") y contrapeso de 4.200 kg (9.260 lb).
Capacidad del tanque de combustible 86.6 gal (EE.UU.) 345 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro 3.2 gal (EE.UU.) 12 L
Mando final: cada uno 1.1 gal (EE.UU.) 4 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 61.8 gal (EE.UU.) 234 L
Tanque hidráulico 30.4 gal (EE.UU.) 115 L
Pluma Alcance HD de 5,7 m (18' 8") Alcance HD de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance HD de 2,9 m (9' 6") Alcance HD de 2,9 m (9' 6")
Cucharón HD de 1,30m³ (1,70yd³) HD de 1,30m³ (1,70yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.9 pie 2960 mm
Altura del pasamanos 9.8 pie 2950 mm
Longitud de transporte 31.3 pie 9530 mm
Radio de giro de la cola 9.3 pie 2830 mm
Espacio libre del contrapeso 3.4 pie 1050 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 470 mm
Longitud de la cadena 14.7 pie 4450 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 12 pie 3650 mm
Entrevía de cadena 7.8 pie 2380 mm
Ancho de transporte 9.9 pie 2980 mm
Profundidad máxima de excavación 22.1 pie 6730 mm
Pluma Alcance HD de 5,7 m (18' 8") Alcance HD de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance HD de 2,9 m (9' 6") Alcance HD de 2,9 m (9' 6")
Cucharón HD de 1,30m³ (1,70yd³) HD de 1,30m³ (1,70yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 32.4 pie 9870 mm
Altura máxima de corte 31 pie 9450 mm
Altura máxima de carga 21.3 pie 6480 mm
Altura mínima de carga 7.1 pie 2160 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 21.6 pie 6560 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.5 pie 5620 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31505 lbf 140 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 23962 lbf 107 kN

323 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)
  • Asiento ajustable mecánicamente (solo en Comfort)
  • Asiento ajustable neumático con calefacción (solo Deluxe)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203mm (8")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Reconocimiento y seguimiento de herramientas (PL161)
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Luz LED del chasis, luces de la pluma derecha e izquierda para alcance, luces de la cabina: 850lúmenes

MOTOR

  • Motor Cat 7.1 diésel con turbocompresor simple
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52°C (125°F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (-0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento reversibles eléctricos

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Auto Dig Boost
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema delimitador 2D
  • Parada automática del martillo
  • Cámara retrovisora
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel del suelo y a nivel de la plataforma
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor de base

323 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance HD de 5,7 m (18' 8")
  • Pluma de alcance muy largo de 8,85 m (29' 0")
  • Brazo de alcance HD de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de alcance HD de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de alcance de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance muy largo de 6,28 m (20' 7")

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Capacitación del operador
  • Cat Grade con 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat Grade con 3D (con GNSS única o doble)
  • Cat Grade 3D listo para usar
  • Cat Advanced Payload
  • Integración del rotador inclinable (TRS) Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cuatro baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Circuito auxiliar de presión alta/flujo combinado
  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico
  • Circuito del acoplador rápido con sujetapasador Cat

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cat Command (control remoto)
  • Visibilidad en 360°
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de giro

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras dobles de 600mm (24")
  • Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples HD de 790 mm (31")
  • Contrapeso de 5.400kg (11.900lb)
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

Explore la tecnología
  • Capacitación para operadores de excavadoras

    Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 323 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 323

Excavadora Hidráulica Mediana 323

Excavadora Hidráulica Mediana 323

Excavadora Hidráulica Mediana 323

Excavadora Hidráulica Mediana 323

Excavadora Hidráulica 323
Excavadora Hidráulica Mediana 323
Excavadora Hidráulica Mediana 323
Excavadora Hidráulica Mediana 323
Excavadora Hidráulica Mediana 323

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 323 - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 323 - Tier 3
close