CW-05

Schnellwechsler CW CW-05

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
55 lb
25 kg
Breite
7 "
175 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
2.2 ton (US)
2 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-05 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-05 ist für kleine Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 1 bis 3,5 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-05

Gewicht 55 lb 25 kg
Breite 7 " 175 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 2.2 ton (US) 2 ton (US)
Länge 8 " 200 mm

Vergleichen Sie CW-05 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05
CW-05
CW-05
CW-05

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren