Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
66.1 lb
30 kg
Gesamtbreite
9.8 "
248 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Minibagger, 2 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen)

Gewicht 66.1 lb 30 kg
Gesamtbreite 9.8 " 248 mm
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Gesamthöhe 9.6 " 244 mm
Gesamtlänge 17.4 " 443 mm
Bolzendurchmesser 1.4 " 35 mm
Kapazität Lasthaken 1322.8 lb 600 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW05 hydraulisch für Minibagger (2 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht