Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
185.2 lb
84 kg
Gesamtbreite
15 "
382 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 10 Tonnen
Minibagger, 10 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen)

Gewicht 185.2 lb 84 kg
Gesamtbreite 15 " 382 mm
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Gesamthöhe 16.7 " 423 mm
Gesamtlänge 27.8 " 706 mm
Bolzendurchmesser 2.4 " 60 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW10 hydraulisch für Minibagger (10 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.