CW-10

Schnellwechsler CW CW-10

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
143 lb
65 kg
Breite
12.4 "
310 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-10 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-10 ist für Cat-Bagger, Baggerlader und Maschinen fremder Hersteller von 3 bis 10,5 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-10

Gewicht 143 lb 65 kg
Breite 12.4 " 310 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Länge 12 " 300 mm

Vergleichen Sie CW-10 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren