Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
66.1 lb
30 kg
Gesamtbreite
10.3 "
262 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen)

Gewicht 66.1 lb 30 kg
Gesamtbreite 10.3 " 262 mm
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gesamthöhe 9.9 " 251 mm
Gesamtlänge 18.2 " 462 mm
Bolzendurchmesser 1.2 " 30 mm
Kapazität Lasthaken 1322.8 lb 600 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie CW05 hydraulisch für Minibagger (3–4 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht