Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 manuell für Minibagger (3–4 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
63.9 lb
29 kg
Gesamtbreite
10.3 "
262 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 manuell für Minibagger (3–4 Tonnen)

Gewicht 63.9 lb 29 kg
Gesamtbreite 10.3 " 262 mm
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gesamthöhe 9.9 " 251 mm
Gesamtlänge 18.2 " 462 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Kapazität Lasthaken 1322.8 lb 600 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie CW05 manuell für Minibagger (3–4 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.