Atelieraufnahme

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 10 Tonnen, hydraulisch

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
337.3 lb
153 kg
Breite
14.9 "
379 mm
Länge
30.5 "
775 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Produktspezifikationen für Minibagger, 10 Tonnen, hydraulisch

Gewicht 337.3 lb 153 kg
Breite 14.9 " 379 mm
Länge 30.5 " 775 mm
Gesamthöhe 7.6 " 348 mm
Bolzendurchmesser 2.4 " 60 mm
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie Minibagger, 10 Tonnen, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.