MH3024

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3024

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximales Einsatzgewicht
59100 lb
26800 kg
Maximale Reichweite
39.4 '
12010 mm

Übersicht

HOHES MASS AN LEISTUNG UND FAHRERKOMFORT

Wir wissen, dass bei der Materialumschlag-Ausrüstung Ihr Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten abhängt. Der Cat® MH3024 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, der Ihnen die überragenden Leistung bietet, die Sie für Ihre härtesten Abfall- und Schrottplatzanwendungen benötigen. Der MH3024 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, die einfach zu bedienende Technologien, eine neu gestaltete Fahrerkabine für höheren Komfort und mehr Optionen zur Abstimmung auf Ihre Arbeit bietet. In Verbindung mit um bis zu 10 % geringeren Betriebskosten und 7 % höherem Schwenkmoment erhalten Sie ein sicheres und zuverlässiges Produkt für ein breites Spektrum von Herausforderungen, denen Sie jeden Tag begegnen.

Vorteile

Überragende Leistung

Schneller Arbeiten mit bis zu 7 % mehr Schwenkmoment. Eine breitere Maschinenspur verbessert die Stabilität.

Bis zu 10% Niedrigere Betriebskosten

Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Verbesserter Komfort

Arbeiten Sie mit Leichtigkeit in der Fahrerkabine mit Komfortoptionen Ihrer Wahl und besserem Überblick durch 360°-Maschinensicht.

Bis zu 17% Geringere CO2-Emissionen

Der MH3024 erzeugt 17 % weniger CO2 als das Vorgängermodell MH3024-06.

Produktspezifikationen für MH3024

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Maximale Bruttoleistung – ISO 14396 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*])
Max. Steigfähigkeit (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Höchstgeschwindigkeit (mit Lenkrad) 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Joysticks) 9.3 mile/h 15 km/h
Zugkraft 28551 lb/ft 127 kN
Höchstgeschwindigkeit (mit Joysticks) 9.3 mile/h 15 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Lenkrad) 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5656 psi 39000 kPa
Maximales Einsatzgewicht 59100 lb 26800 kg
Minimales Einsatzgewicht 50050 lb 22700 kg
Kraftstofftankinhalt 92.5 Gall. (US) 350 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 7.9 Gall. (US) 30 l
Kühlsystem 9.5 Gall. (US) 36 l
Motoröl 3.4 Gall. (US) 13 l
Hydrauliktank 40.9 Gall. (US) 155 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 91.1 Gall. (US) 345 l
Seitenantrieb – jeweils 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Hydrauliktankinhalt 40.4 Gall. (US) 153 l
Kraftstofftank 87 Gall. (US) 330 l
Hydrauliksystemkapazität 66.8 Gall. (US) 253 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 3.7 Gall. (US) 14 l
Vordere Lenkachse – Differenzial 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Lastschaltgetriebe 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Max. Schwenkmoment 42631 ft·lbf 58 kN·m
Schwenkgeschwindigkeit 8.2 r/min 8.2 r/min
Ausleger MH-Ausleger, 7,45 m (24'5") MH-Ausleger, 7,45 m (24'5")
Stiel Greiferkran, 5,0 m (16'5") Greiferkran, 5,0 m (16'5")
Unterwagenbreite 9.8 ' 2990 mm
Versandhöhe (mit OPG, ohne Stiel) 11 ' 3350 mm
Transportlänge 35 ' 10670 mm
Transportlänge (mit Schubschild) 36.5 ' 11130 mm
Maschinenlänge 17.3 ' 5290 mm
Maschinenlänge (mit Schubschild) 18.8 ' 5740 mm
Heckschwenkradius 8.5 ' 2600 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1300 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11 ' 3350 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11 ' 3350 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.9 ' 5750 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 18.9 ' 5750 mm
Radstand 9 ' 2750 mm
Transportbreite 9.8 ' 2990 mm
Bodenfreiheit 1.1 ' 320 mm
Laufwerkslänge 17.4 ' 5300 mm
Laufwerkslänge (mit Schubschild) 18.8 ' 5740 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Handlauf) 8.3 ' 2540 mm
Fahrerkabinenhöhe – Angehoben auf FOGS-Schutz 18.83 ' 5750 mm
Anmerkung (1) 11 11
Maximale Reichweite 39.4 ' 12010 mm
Ausleger MH-Ausleger, 7,45 m (24'5") MH-Ausleger, 7,45 m (24'5")
Stiel Greiferkran, 5,0 m (16'5") Greiferkran, 5,0 m (16'5")
Max. Höhe 42.8 ' 13030 mm
Min. Auskipphöhe 14.8 ' 4520 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 38.9 ' 11870 mm
Max. Tiefe 9.9 ' 3010 mm
Auslegerbolzenhöhe 30.4 ' 9260 mm
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – MH-Unterwagen und gerader Stiel 50552 lb 22930 kg
Mit MH-Ausleger (6400 mm/20'1") – MH-Unterwagen (4900 mm/16'1") und MH-Greiferkranstiel 49714 lb 22550 kg
Mit kurzem MH-Ausleger (5350 mm/17'6") – MH-Unterwagen und gerader MH-Stiel 49979 lb 22670 kg
Achspendelwinkel � 5 Grad � 5 Grad
Lichte Höhe bis Achse – MH-Unterwagen (2,55 m/8'4") 12.8 " 325 mm

MH3024 Standardausrüstung

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte TOPS-Fahrerkabine (gemäß ISO 12117-2)
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Deluxe-Kabine: beheizter und gekühlter Sitz mit automatisch einstellbarer Federung, 10-Zoll-Touchscreen-Monitor
  • Premium-Fahrerkabine: beheizter Fahrersitz mit Luftfederung, 10"-Touchscreen-Monitor
  • LED-Deckenleuchten

Sicherheit

  • Vermeidung von Fahrerkabinen
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

Cat-Technologie

  • Cat VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

Elektrische Anlage

  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerksbeleuchtung, Ausleger- und Stielbeleuchtung links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Service und Wartung

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

Motor

  • Motor C4.4
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motorabschaltung
  • Eignung für hohe Umgebungstemperatur von bis zu 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydrauliksystem

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Schwenkbremse
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Element-Haupthydraulikfilter
  • SmartBoom™
  • Smart Stick
  • Schwerlasthubmodus

Laufwerk und Aufbau

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt

MH3024 Sonderausrüstung

Ausleger und Stiele

  • 7,45 m (24'5") MH-Ausleger
  • 6,4 m (21 Fuß) MH-Ausleger
  • Verstellausleger, 5,26 m (17'3")
  • Monoblockausleger, 5,65 m (18'6")
  • MH-Greiferkranstiel, 5,0 m (16'5")
  • Gerader MH-Stiel, 4,3 m (14'1")
  • 2,9 m (9'6") gerader Stock
  • 2,5 m (8'2") gerader Stock
  • Konfiguration ohne Stiel
  • Schaufelgestänge, B-Typ mit Hebeöse

Fahrerkabine

  • Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster aus Verbundglas (P5A)
  • Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster aus Verbundglas (P8B)
  • Hilfsrelais
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Elektrische Anlage

  • Elektrische Betankungspumpe

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Fahralarm

Laufwerk und Aufbau

  • Verbreitertes Laufwerk, 2750 mm (9'0")
  • 2990 mm (9'10") breites Untergestell
  • 4200 kg (9250 lb) Kontergewicht
  • 4700 kg (10.350 lb) Kontergewicht
  • Räumschild
  • Zwillings-Vollgummireifen 10.00-20
  • 11.00-20 16 PR Zwillingsreifen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3024 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

MH3024

MH3024 beim Greifen von Holzabfällen

MH3024 beim Aufnehmen eines Holzstapels

Bewegen eines Stapels von Holzstücken

MH3024 beim Greifen eines verdichteten Abfallblocks

MH3024
MH3024 beim Greifen von Holzabfällen
MH3024 beim Aufnehmen eines Holzstapels
Bewegen eines Stapels von Holzstücken
MH3024 beim Greifen eines verdichteten Abfallblocks
MH3024 Umschlagmaschine – Kundenvorteile

MH3024 Umschlagmaschine – Kundenvorteile

MH3024 Umschlagmaschine – Kundenvorteile