MH3026

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3026

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximales Einsatzgewicht
64370 lb
29200 kg
Maximale Reichweite
42.7 '
13000 mm

Übersicht

MEHR MATERIAL BEWEGEN MIT STABILITÄT UND NIEDRIGEN BETRIEBSKOSTEN

Wir wissen, dass bei der Materialumschlag-Ausrüstung Ihr Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten abhängt. Der Cat® MH3026 bietet einfach zu bedienende Technologien, eine neu gestaltete Fahrerkabine für höheren Komfort und mehr Optionen zur Abstimmung auf Ihre Arbeit. In Verbindung mit einer Betriebskostensenkung um bis zu 10 Prozent erhalten Sie ein sicheres, hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das Ihnen die überragende Leistung auch für schwerste Materialumschlaganwendungen im Innenbereich bereitstellt.

Vorteile

ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Dank 15 % mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Dank 13 m (42'8") Reichweite lässt sich ohne Umsetzen der Maschine mehr Material bewegen.

Bis zu 10%

Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

MEHR FAHREREFFIZIENZ

Bietet das branchenweit höchste Niveau an werkseitig ausgestatteter Standardtechnologie, einschließlich 2D-E-Zaun und Nutzlast. Ein ergonomisches Kabinendesign mit serienmäßiger Joystick-Lenkung verbessert den Fahrerkomfort und die Effizienz.

Produktspezifikationen für MH3026

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Max. Steigfähigkeit (23.500 kg/51.810 lb) 52 52
Höchstgeschwindigkeit (mit Lenkrad) 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Joysticks) 9.3 mile/h 15 km/h
Zugkraft 28551 lb/ft 127 kN
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5656 psi 39000 kPa
Maximales Einsatzgewicht 64370 lb 29200 kg
Minimales Einsatzgewicht 58200 lb 26400 kg
Kraftstofftankinhalt 109.9 Gall. (US) 416 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 7.9 Gall. (US) 30 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Motoröl 5.3 Gall. (US) 20 l
Hydrauliktank 55.2 Gall. (US) 209 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 91.1 Gall. (US) 345 l
Seitenantrieb – jeweils 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 3.7 Gall. (US) 14 l
Vordere Lenkachse – Differenzial 2.9 Gall. (US) 11 l
Lastschaltgetriebe 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Max. Schwenkmoment 51800 ft·lbf 70 kN·m
Ausleger MH-Ausleger, 7,5 m (24'7") MH-Ausleger, 7,5 m (24'7")
Stiel Greiferkran, 6,0 m (19'8") Greiferkran, 6,0 m (19'8")
Versandhöhe (mit OPG, ohne Stiel) 11.1 ' 3375 mm
Transportlänge 35.1 ' 10700 mm
Transportlänge (mit Schubschild) 36.8 ' 11190 mm
Maschinenlänge 17.9 ' 5450 mm
Maschinenlänge (mit Schubschild) 20.1 ' 6115 mm
Heckschwenkradius 9.2 ' 2800 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1305 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11 ' 3350 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11.1 ' 3375 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.9 ' 5750 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 5775 ' 18.9 mm
Radstand 9 ' 2750 mm
Transportbreite 9.9 ' 2990 mm
Bodenfreiheit 1.1 ' 320 mm
Laufwerkslänge 17.4 ' 5300 mm
Laufwerkslänge (mit Schubschild) 19.6 ' 5970 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Handlauf) 9 ' 2740 mm
Maximale Reichweite 42.7 ' 13000 mm
Ausleger MH-Ausleger, 7,5 m (24'7") MH-Ausleger, 7,5 m (24'7")
Stiel Greiferkran, 6,0 m (19'8") Greiferkran, 6,0 m (19'8")
Max. Höhe 46.9 ' 14270 mm
Min. Auskipphöhe 12.5 ' 3810 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 42.2 ' 12850 mm
Max. Tiefe 9.8 ' 2970 mm
Auslegerbolzenhöhe 30.5 ' 9300 mm

MH3026 Standardausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte TOPS-Fahrerkabine (gemäß ISO 12117-2)
  • Touchscreen-Monitor (10")
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • LED-Deckenleuchten

Cat-Technologie

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Elektrische Anlage

  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung – 1800 Lumen
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Service und Wartung

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

Motor

  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Einzelturbolader
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motorabschaltung
  • Eignung für hohe Umgebungstemperatur von bis zu 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydrauliksystem

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Schwenkbremse
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Element-Haupthydraulikfilter
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Schwerlasthubmodus

Sicherheit

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs) und Cab Avoidance (Fahrerkabinenkollisionsschutz)

Laufwerk und Aufbau

  • Kontergewicht 5700 kg (12.500 lb)
  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt

MH3026 Sonderausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Ausleger und Stiele

  • Gerader MH-Ausleger, 6,9 m (22'8")
  • Gerader MH-Ausleger, 7,5 m (24'7")
  • Gerader MH-Stiel, 5,0 m (16'5")
  • MH-Greiferkranstiel, 5,5 m (18'1")
  • MH-Greiferkranstiel, 6,0 m (19'8")
  • Schaufelgestänge, B-Typ mit Hebeöse

Fahrerkabine

  • Deluxe-Fahrerkabine: beheizter Fahrersitz mit Luftfederung, 10"-Touchscreen-Monitor
  • Premium-Fahrerkabine: beheizter und gekühlter Fahrersitz mit Luftfederung, 10 Zoll Touchscreen-Monitor
  • Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster aus Verbundglas (P5A)
  • Feste zweiteilige Frontscheibe und Dachfenster aus Verbundglas (P8B)
  • Hilfsrelais
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Elektrische Anlage

  • Elektrische Betankungspumpe

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Fahralarm
  • Inspektionsbeleuchtung

Laufwerk und Aufbau

  • Breites Laufwerk, 2,99 m (9'10")
  • Breites Laufwerk mit Schubschild, 2,99 m (9'10")
  • Zwillings-Vollgummireifen 10.00-20
  • Zwillingsluftreifen 11.00-20 16

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3026 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

MH3026

MH3026