MH3260

Umschlagmaschinen mit Kettenlaufwerk MH3260

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C13
Cat C13
Einsatzgewicht
133200 lb
60420 kg
Maximale Reichweite
59.1 '
18000 mm

Übersicht

LEISTUNG, PRODUKTIVITÄT UND KOMFORT

Die Cat® MH3260 bietet überragende Leistungen beim Materialumschlag. Die geräumige und ergonomische Fahrerkabine der MH3260 stellt ein komfortables Arbeitsumfeld bereit, in dem Fahrer den gesamten Arbeitstag produktiv sein können. Längerer Wartungsintervalle und ein niedrigerer Kraftstoffverbrauch führen zu um bis zu 20 % niedrigeren Betriebskosten. Die MH3260 bietet im rauen Arbeitsalltag Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile

ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Der neue Motor, die Kühlung mittels Umkehrlüfter und ein breites, mechanisch verstellbares Laufwerk leisten einen Beitrag zur optimalen Maschinenleistung.

BIS ZU 20% NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

VERBESSERTER KOMFORT Überragende Servicefreundlichkeit

Die neue, größere Fahrerkabine bietet Platz und gute Sichtverhältnisse, damit Sie den ganzen Tag lang komfortabel und sicher arbeiten können.

BIS ZU 34% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Die MH3260 erzeugt bis zu 34 % weniger CO2 als das Vorgängermodell 345C MH.

Produktspezifikationen für MH3260

Motormodell Cat C13 Cat C13
Nettoleistung – ISO 9249 424 HP 316 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 430 HP (metrisch) 430 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396 425 HP 317 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 431 HP (metrisch) 431 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 130 mm
Hub 6 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Steigfähigkeit 30°/58% 30°/58%
Höchstgeschwindigkeit 3 mile/h 4.8 km/h
Max. Zugkraft 53729 lbf 239 kN
Hauptsystem – max. Volumenstrom (× 2 Pumpen) – Fahren 206 gal(US)/min 779 l/min
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Einsatzgewicht 133200 lb 60420 kg
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Seitenantrieb – jeweils 4 Gall. (US) 15 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 12.2 Gall. (US) 46 l
Motoröl (mit Filter) 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb – jeweils 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Schwenkgeschwindigkeit 8 r/min 8 r/min
Schwenkmoment 137924 ft·lbf 187 kN·m
Ausleger MH 9,9 m (32'6") MH 9,9 m (32'6")
Stiel Industrie 9,1 m (29'10") Industrie 9,1 m (29'10")
Versandhöhe (mit OPG, ohne Stiel) 11.8 ' 3580 mm
Transportlänge (ohne Stiel) 45 ' 13710 mm
Maschinenlänge (mit Ausleger/Stiel) 46.5 ' 13270 mm
Heckschwenkradius 12.3 ' 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.7 ' 1420 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11.6 ' 3540 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11.8 ' 3580 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 19.8 ' 6030 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 20.3 ' 6175 mm
Bodenfreiheit 2.33 ' 710 mm
Tragende Kettenlänge 14.3 ' 4340 mm
Kettenlänge 17.6 ' 5370 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Laufstege und Handläufe) 12.6 ' 3830 mm
Spurweite – eingefahren 10.6 ' 3220 mm
Spurweite – ausgefahren 12.2 ' 3720 mm
Laufwerksbreite, eingefahren, 750-mm-Bodenplatten (30”) 13.2 ' 4010 mm
Maximale Reichweite 59.1 ' 18000 mm
Ausleger MH-Ausleger 9,9 m (32'6") MH-Ausleger 9,9 m (32'6")
Stiel Industrie 9,1 m (29'10") Industrie 9,1 m (29'10")
Max. Höhe 58.5 ' 17820 mm
Mindesthöhe 10 ' 3120 mm
Mindestschwenkradius vorn 13.1 ' 4000 mm
Max. Tiefe 26.8 ' 8150 mm
Auslegerbolzenhöhe 39.8 ' 12120 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,2 kg (2,64 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,716 Tonnen (1,892 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,2 kg (2,64 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,716 Tonnen (1,892 US-Tonnen) entspricht.

MH3260 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Umschlagmaschinenausleger 9,9 m (32'6")

FAHRERKABINE

  • Fortschrittliche schallgedämpfte TOPS-Fahrerkabine mit Gummilagern
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Premiumsitz mit Luftfederung, Kopfstütze, Heizung und Belüftung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Außenleuchten (in Staufach integriert und an den Seiten von Ausleger und Stiel montiert)
  • Netzsicherungsmodul
  • Kompatibel mit Electronic Technician

MOTOR

  • 115-A-Drehstromgenerator
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Luftfilter mit integriertem Vorreiniger
  • Kühlsystem in Parallelanordnung (dreifach senkrecht)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hydraulikhauptpumpe
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Mitteldruck- (Greiferdrehkopf) und Kabinenerhöhungsventil
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Feinschwenkfunktion

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Heck- und Seitenkameras
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Verriegelbares Werkzeug-/Staufach außen, verriegelbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Standardmäßiges Spiegelpaket für bessere Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Laufwerk mit Spurverstellung
  • Dreistegbodenplatten 750 mm (30")
  • Kontergewicht von 12.000 kg (26.460 lb)
  • Elektronisches Hauptsteuerventil

MH3260 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Greiferkranstiel 7,4 m (24'5")
  • Greiferkranstiel 9,1 m (29'10")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 25-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

SICHERHEIT

  • Inspektionsbeleuchtung
  • 360°-Sicht

Vergleichen Sie MH3260 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MH3260

MH3260

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger