Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 308 Sh Ton 2740 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 89 Sh Ton 795 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 126 Sh Ton 1120 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P300 Serisi Birincil Ufalayıcılar yıkım sırasında beton yapıları kesme, kırma ve ezme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 308 Sh Ton 2740 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 89 Sh Ton 795 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 126 Sh Ton 1120 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 gal/dk. 150 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2031 psi 14000 kPa |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 11 gal/dk. 40 l/dk. |
Çene Derinliği | 26 inç 660 mm |
Kesici Uzunluğu | 5.9 inç 150 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 42.7 inç 1085 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 24.4 inç 620 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 13.2 inç 335 mm |
Uzunluk | 83.7 inç 2125 mm |
Yükseklik | 60 inç 1525 mm |
Genişlik | 31.1 inç 790 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 4586 lb 2080 kg |
Ekskavatör Minimum | 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb) |
Cat P318 Birincil Ufalayıcı
Cat 352 Düz Boma takılı Cat P345 Ufalayıcı
Cat P345 Ufalayıcı bina yıkıyor
Cat P332 Ufalayıcı tuğla binayı yıkıyor