Miniescavadeira 303.5 CR

Miniescavadeiras 303.5 CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
23.6 HP
17.6 kW
Peso Operacional
9239 lb
4190 kg
Profundidade de Escavação
122.4 pol
3110 mm

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 303.5 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 5% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com mais peças comuns, custos de reparo menores e cabine inclinável

Até 10% Mais Desempenho

com configurações do operador programáveis e tempos de ciclo mais rápidos

Especificações de Produto para 303.5 CR

Potência Líquida 23.6 HP 17.6 kW
Modelo do Motor C1.7 C1.7
Diâmetro Interno 3.3 pol 84 mm
Potência Líquida a 2.200 rpm - Final do Tier 4 EPA dos EUA/Estágio V da UE - ISO 9249/EEC 80/1269 23.6 HP 17.6 kW
Deslocamento 104 pol³ 1.7 l
Observação A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249 e 80/1269/EEC. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249 e 80/1269/EEC.
Potência Bruta - 2.400 rpm - SAE J1995 24.7 HP 18.4 kW
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.
Curso 3.9 pol 100 mm
Peso Operacional 9239 lb 4190 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 7673 lb 3480 kg
UE: Peso da Placa CE com Cabine*** 8004 lb 3630 kg
Observação (3) ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba.
Peso Operacional Máximo com Cabine** 9239 lb 4190 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 8930 lb 4050 kg
UE: Peso da Placa CE com Capota*** 7784 lb 3530 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 7982 lb 3620 kg
Observação (1) * O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha fixa, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina, caçamba e nenhum contrapeso extra. * O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha fixa, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina, caçamba e nenhum contrapeso extra.
Observação (2) **O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina, caçamba e contrapeso extra. **O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina, caçamba e contrapeso extra.
Profundidade de Escavação 122.4 pol 3110 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 11.8 pol 300 mm
Alcance Máximo 216.9 pol 5510 mm
Largura Total da Esteira 70.1 pol 1780 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 21.1 pol 535 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 35 pol 890 mm
Comprimento do Braço 61.4 pol 1560 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 22.2 pol 565 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 640 mm 25.2 °
Comprimento Total de Transporte* 190.9 pol 4850 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 211.8 pol 5380 mm
Folga Máxima de Despejo 141.7 pol 3600 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 37.8 pol 960 mm
Altura Total de Transporte 97.6 pol 2480 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Lança em Alcance 73.2 pol 1860 mm
Altura Máxima de Escavação 197.6 pol 5020 mm
Parede Vertical 94.1 pol 2390 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 68.9 pol 1750 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.2 pol 385 mm
Comprimento Total do Material Rodante 87.4 pol 2220 mm
Oscilação da Lança - Direita 34.3 ° 870 mm
Vão Livre Sobre o Solo 12.2 pol 310 mm
Altura 13.8 pol 350 mm
Largura 70.1 pol 1780 mm
Oscilação da Lança - Direita 34.3 ° 870 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 37.8 pol 960 mm
Comprimento do Braço 49.6 pol 1260 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 202 pol 5130 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 25.2 ° 640 mm
Alcance Máximo 207.5 pol 5270 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 11.8 pol 300 mm
Folga Máxima de Despejo 137.4 pol 3490 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 22.2 pol 565 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 59.8 pol 1520 mm
Altura Total de Transporte 97.6 pol 2480 mm
Comprimento Total de Transporte* 189 pol 4800 mm
Lança em Alcance 69.3 pol 1760 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Giro Traseiro com Contrapeso Extra 39.6 pol 1005 mm
Altura Máxima de Escavação 193.7 pol 4920 mm
Parede Vertical 88.6 pol 2250 mm
Profundidade de Escavação 110.6 pol 2810 mm
Comprimento Total do Material Rodante 87.4 pol 2220 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 35 pol 890 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 21.1 pol 535 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.2 pol 385 mm
Vão Livre Sobre o Solo 12.2 pol 310 mm
Cabine 309 lb 140 kg
Contrapeso 221 lb 100 kg
Esteiras de Aço 287 lb 130 kg
Braço Longo 44 lb 20 kg
Lâmina Angular 353 lb 160 kg
Contrapeso Extra 551 lb 250 kg
Tanque de Combustível 11.9 gal (EUA) 45 l
Reservatório Hidráulico 5.3 gal (EUA) 20 l
Sistema de Arrefecimento 1.8 gal (EUA) 7 l
Óleo do Motor 1.6 gal (EUA) 6 l
Sistema Hidráulico 11.9 gal (EUA) 45 l
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 4.3 lb/pol² 29.6 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 3799 lbf 16.9 kN
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 6969 lbf 31 kN
Velocidade de Percurso – Alta 2.8 milha/h 4.5 km/h
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Velocidade de Percurso – Baixa 1.6 milha/h 2.6 km/h
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 5.2 lb/pol² 35.7 kPa
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 26 gal/min 100 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 18 gal/min 70 l/min
Pressão de Operação – Oscilação 2625 lb/pol² 181 bar
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3553 lb/pol² 245 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 3799 lbf 16.9 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 7 gal/min 25 l/min
Força de Escavação – Caçamba 7419 lbf 33 kN
Pressão de Operação – Percurso 3553 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Equipamento 3553 lb/pol² 245 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3553 lb/pol² 245 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 4249 lbf 18.9 kN
Observação *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai.
Observação Diretiva da União Europeia, "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia, "2000/14/EC"
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Velocidade de Oscilação da Máquina 9 r/min 9 r/min
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Oscilação da Lança - Esquerda 75 ° 75 °
Giro Traseiro com Contrapeso Extra 39.6 pol 1005 mm
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Giro Traseiro com Contrapeso Extra 39.6 pol 1005 mm
Capacidade de Reciclagem 95% 95%

303.5 CR Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Cat C1.7 NA (Final do Tier 4 da EPA [Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental] dos EUA/Estágio V da UE)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Água e Combustível
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Acumulador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota de Inclinação ou Cabine de Inclinação
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Modo Direção do Braço
  • Controle de Piloto Automático
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Tapete Lavável
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina
  • Segurança da Máquina – Chave Padrão com Código de Acesso
  • Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)
  • Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Luz Interna (somente Cabine)
  • Luzes da Lança Halógenas
  • Espaço para Celular
  • Monitor LCD em Cores de Próxima Geração (IP66)
    – Medidores de Nível de Combustível e Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento da Máquina
    – Desempenho e Ajustes da Máquina
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Indicador de Rotação (somente cabine)

    Monitor Avançado de Próxima Geração (Opcional)
    – Medidores de Nível de Combustível e Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento da Máquina
    – Desempenho e Ajustes da Máquina
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação

MATERIAL RODANTE

  • Correia de Borracha (300 mm/11,8 pol de largura)
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Lâmina Angular
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Peça Única (2.400 mm/94,5 pol)
  • Braço Padrão (1.260 mm/49,6 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Pinado
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 Volts
  • Software (máquina e monitor)
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Tomada de Energia de 12 Volts

303.5 CR Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com Ar-condicionado
  • Cabine com Aquecedor
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina – Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso
  • Assento de Vinil sem Suspensão (somente Capota)
  • Luzes de LED Dianteiras
  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Luzes de LED da Lança
  • Espelhos Esquerdo e Direito
  • Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (300 mm/11,8 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Braço Longo (1.560 mm/61,4 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Acoplador Manual de Trava Dupla
  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Tubulações do Acoplador Rápido Hidráulico (não estão disponíveis em todas as regiões)
  • Pá Frontal Compatível – Acoplador Hidráulico

SISTEMA ELÉTRICO

  • Desligamento da Bateria
  • Product Link PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso (padrão em algumas regiões)

PROTEÇÃO

  • Protetor da Capota
  • Protetor da Malha

OUTROS

  • Capacidade de Bio-óleo
  • Drenagem Econômica
  • Aquecedor da Camisa d' água

Veja como 303.5 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Direita

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR
Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR
Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR
Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Direita
Miniescavadeira Hidráulica 303.5 CR

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia