M317

Escavadeiras de Rodas M317

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – ISO 14396
145 HP
108 kW
Peso Operacional Máximo
38580 lb
17500 kg
Velocidade Máxima de Percurso
21.1 milha/h
34 km/h

Visão Geral

Faça Mais com Menos Máquinas

Fazer mais com menos máquinas, menos combustível, em menos tempo. Esse é o objetivo da Escavadeira de Rodas Cat® M317. Controles aprimorados, modo de levantamento pesado e sistemas avançados de motor garantem que esta máquina funcione em níveis máximos com a menor quantidade de combustível.

Vantagens

Use Menos Combustível

A marcha lenta baixa com um toque e o Modo Eco reduzem seu custo com combustível sem afetar a produtividade.

Até 7% Mais Potência de Levantamento

O modo de levantamento pesado maximiza o desempenho do levantamento, aumentando a capacidade de levantamento da máquina.

Fácil Manutenção

Reduza os custos de operação e propriedade com manutenção rápida e fácil.

Especificações de Produto para M317

Potência do Motor – ISO 14396 145 HP 108 kW
Modelo do Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Deslocamento 268.5 pol³ 4.4 l
Curso 5 pol 127 mm
Emissões dos Motores Atende aos padrões de emissões de Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões de Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante quando o motor está equipado com ventoinha, filtro de ar, gás de escape do CEM (Clean Emissions Module, Módulo de Emissões Limpas), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante quando o motor está equipado com ventoinha, filtro de ar, gás de escape do CEM (Clean Emissions Module, Módulo de Emissões Limpas), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária.
Observação (2) Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés).
Observação (3) Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.840 pés). Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.840 pés).
Observação (4) Velocidade nominal a 2.000 rpm. Velocidade nominal a 2.000 rpm.
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento 58 gal/min 220 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 5657 lb/pol² 37000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Torque de Giro Máximo 31080 pé·lbf 42 kN·m
Velocidade Máxima de Oscilação 9 r/min 9 r/min
Peso Operacional Máximo 38580 lb 17500 kg
Peso Operacional Mínimo 33730 lb 15300 kg
Observação (1) O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador, caçamba de 500 kg (1.102 lb) e pneumático duplo de 10-20. O peso varia, dependendo da configuração. O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador, caçamba de 500 kg (1.102 lb) e pneumático duplo de 10-20. O peso varia, dependendo da configuração.
Sistema de Arrefecimento 8.7 gal (EUA) 33 l
Comando Final 0.7 gal (EUA) 2.5 l
Tanque de Combustível 63.4 gal (EUA) 240 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 67 gal (EUA) 255 l
Reservatório Hidráulico 35.7 gal (EUA) 135 l
Lança 5.050 mm (16 pés e 7 pol) 5.050 mm (16 pés e 7 pol)
Caçamba GD 0,83 m³ (1,09 yd³) GD 0,83 m³ (1,09 yd³)
Braço 2,4 m (7 pés 10 pol) 2,4 m (7 pés 10 pol)
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1260 mm
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.3 pé 3150 mm
Comprimento de Transporte 27.3 pé 8330 mm
Raio de Giro Traseiro 7.3 pé 2210 mm
Tipo de Lança Lança de Uma Peça Lança de Uma Peça
Caçamba GD 0,83 m³ (1,09 yd³) GD 0,83 m³ (1,09 yd³)
Braço 2,4 m (7 pés 10 pol) 2,4 m (7 pés 10 pol)
Altura de Escavação 29.8 pé 9070 mm
Altura de Despejo 20 pé 6110 mm
Alcance no Nível do Solo 29.4 pé 8970 mm
Profundidade de Escavação de Parede Vertical 12 pé 3650 mm
Observação (1) Os valores de alcance são calculados com um acoplador rápido e uma caçamba de 1.100 mm/0,83 m3 com 1.574 mm (5 pés e 2 pol) de raio da ponta. Os valores de alcance são calculados com um acoplador rápido e uma caçamba de 1.100 mm/0,83 m3 com 1.574 mm (5 pés e 2 pol) de raio da ponta.
Observação O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas.
Velocidade Máxima de Percurso 21.1 milha/h 34 km/h

M317 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 75 A
  • Luz de trabalho da lança
  • Luzes de trabalho, montadas na cabine (frontal e traseira)
  • Luz interna da cabine
  • Interruptor de desligamento principal
  • Luzes e indicadores rodoviários frontais e traseiros
  • Baterias livres de manutenção

MOTOR

  • Motor Cat® C4.4 - atende aos padrões de emissão de Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  • Seletor de modo de energia
  • Filtro de ar/combustível
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Separador de combustível/água com indicador de nível
  • Silenciador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modo de levantamento pesado
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço
  • Sistema hidráulico com detecção de carga de deslocamento variável
  • Freio de giro automático
  • Capacidade de adicionar circuitos hidráulicos auxiliares
  • Dispositivos antidesvio para lança, braço e caçamba*
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Arrefecedor de óleo
  • Óleo mineral hidráulico, óleo Cat HYDO™ Advanced 10

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera montada no contrapeso
  • Espelhos, armação e cabine
  • Alarme de percurso
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Capacidade para Link de Dados e Técnico Eletrônico Caterpillar
  • Travas nas portas e travas na cabine com sistema de segurança de uma chave Caterpillar

TECNOLOGIAS CAT

  • Product Link™ Cat

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Tração em todas as rodas
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Eixos reforçados, com sistema de freio a disco avançado e motor para percurso, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante, com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Eixo de comando de duas peças
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Direção hidráulica integral com capacidade de emergência
  • Freio de estacionamento
  • Degraus largos, à esquerda e à direita
  • Duas caixas de ferramentas no material rodante, à esquerda e à direita
  • Contrapeso (3.500 kg - 7.716 lb)

M317 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de Uma Peça
  • Braço de 2.400 mm (7 pés 10 pol)
  • 2.600 mm (8 pés e 6 pol)
  • Articulação da caçamba com ou sem válvula desviadora

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Circuito de controle de pressão média
  • Circuito do martelo
  • Pressão alta unidirecional/bidirecional para aplicação de martelo
  • Fluxo programável para até 10 ferramentas de trabalho
  • Controle do acoplador rápido
  • Desengate rápido para tubulações hidráulicas

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de percurso com três modos selecionáveis
  • Farol giratório na cabine e chassi

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pneus pneumáticos duplos 10.00-20
  • Pneus 10.00-20 pneumático duplo, com perfil de estrada
  • Estabilizadores traseiros / material rodante da lâmina dianteira
  • Para-lamas de aço
  • Contrapeso (3.900 kg - 8.598 lb)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como M317 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira de Rodas M317

Escavadeira de Rodas M317

Escavadeira de Rodas M317

Escavadeira de Rodas M317

Escavadeira de Rodas M317

Escavadeira de Rodas M317
Escavadeira de Rodas M317
Escavadeira de Rodas M317
Escavadeira de Rodas M317
Escavadeira de Rodas M317