Studiofoto
NIEUW

Duimen met stugge koppeling 437 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Aantal tanden
4/2
4/2
Totale breedte
17.2 in
437 mm
Lengte
38.1 in
969 mm

Overzicht

Duimen stugge koppeling hebben een starre koppeling.

Productspecificaties voor 437 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden

Aantal tanden 4/2 4/2
Totale breedte 17.2 in 437 mm
Lengte 38.1 in 969 mm
Hoogte bij opslag 18.3 in 464 mm
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Rotatie 78 graden 78 graden
Tandafstand 10 in 254 mm
Tanddikte 0.8 in 20 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 437 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts