Studiofoto

Grijpers voor aannemers G108 Stugge koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 7-9 ton
Minigraafmachines van 7-9 ton
Kaakopening
69.5 in
1765 mm
Gewicht
815.7 lb
370 kg

Overzicht

Grijpers voor aannemers zijn een beproefd product, gebouwd voor materiaaloverslag in grote hoeveelheden.

Productspecificaties voor G108 Stugge koppeling

Machineklasse Minigraafmachines van 7-9 ton Minigraafmachines van 7-9 ton
Kaakopening 69.5 in 1765 mm
Gewicht 815.7 lb 370 kg
Totale breedte 28.9 in 735 mm
Breedte bovenklem 17.1 in 435 mm
Dikte van laadbakplaat 0.3 in 8 mm
Aantal afstellingen 3 3
Lengte tussen afstellingen 7.6 in 192 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Binnenste wikkeldikte 0.3 in 8 mm
Buitenste wikkeldikte 0.3 in 8 mm
Tandtelling bovenklem 2 2
Tandtelling onderklem 3 3

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts