Studiofoto
NIEUW

Duimen met stugge koppeling 432 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Aantal tanden
4/2
4/2
Totale breedte
17 in
432 mm
Lengte
46.8 in
1189 mm

Overzicht

Duimen stugge koppeling hebben een starre koppeling.

Productspecificaties voor 432 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden

Aantal tanden 4/2 4/2
Totale breedte 17 in 432 mm
Lengte 46.8 in 1189 mm
Hoogte bij opslag 22.8 in 578 mm
Gewicht 312.6 lb 141.8 kg
Rotatie 78 graden 78 graden
Tandafstand 10 in 254 mm
Tanddikte 0.8 in 20 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface Penbevestiging (Pengrijper) Penbevestiging (Pengrijper)

Vergelijk 432 mm (17 in) 4 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts