Studiofoto

Verdichtingswielen 457 mm (18"), 7-8 ton, penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
17.7 in
449 mm
Aantal wielen
3
3
Machineklasse
Minigraafmachines van 7-8 ton
Minigraafmachines van 7-8 ton

Overzicht

Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.

Productspecificaties voor 457 mm (18"), 7-8 ton, penbevestiging

Verdichtingsbreedte 17.7 in 449 mm
Aantal wielen 3 3
Machineklasse Minigraafmachines van 7-8 ton Minigraafmachines van 7-8 ton
Aantal kussens 27 27
Gewicht 1228 lb 557 kg
Totale lengte 39.3 in 997 mm
Totale hoogte 45.9 in 1165 mm
Totale breedte 17.7 in 449 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 457 mm (18"), 7-8 ton, penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken