In een studio gemaakt

Hamers B9

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
1166.2 lb
529 kg
Energieklasse
958.8 ft·lbf
1300 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Minigraafmachines van 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Productspecificaties voor B9

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 1166.2 lb 529 kg
Energieklasse 958.8 ft·lbf 1300 J
Machineklasse Minigraafmachines van 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift) Minigraafmachines van 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Asdiameter gereedschap 3.3 in 85 mm
Slagfrequentie 400-800 bpm 400-800 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1846 psi 12728 kPa
Minimaal gewicht van houder 18150.6 lb 8233 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 20.9 in 530 mm
Totale hoogte 69 in 1753 mm
Hoogte - zonder gereedschap 51.1 in 1298 mm
Geluidsniveau 135 dB 135 dB
Formaat montagesteun Extra Large Extra Large

Vergelijk B9 met vaak vergeleken producten.
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
B9 gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B9 onderhoudsset voor hamer

Met B9 meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B9 gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B9 onderhoudsset voor hamer
Met B9 meegeleverde gereedschappen

360 View