Studiofoto

Verdichtingswielen 305 mm (12"), penbevestiging, 7-8 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
12 in
306 mm
Aantal wielen
2
2
Machineklasse
Minigraafmachines van 7-8 ton
Minigraafmachines van 7-8 ton

Overzicht

Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.

Productspecificaties voor 305 mm (12"), penbevestiging, 7-8 ton

Verdichtingsbreedte 12 in 306 mm
Aantal wielen 2 2
Machineklasse Minigraafmachines van 7-8 ton Minigraafmachines van 7-8 ton
Aantal kussens 18 18
Gewicht 914.9 lb 415 kg
Totale lengte 39.3 in 998 mm
Totale hoogte 45.4 in 1152 mm
Totale breedte 13.3 in 338 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 305 mm (12"), penbevestiging, 7-8 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken