Studiofoto
NIEUW

Utiliteitsduimen 475 mm (19 in) 4 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Lengte
39.3 in
998 mm
Hoogte bij opslag
18.3 in
464 mm
Totale breedte
18.7 in
475 mm

Overzicht

Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.

Productspecificaties voor 475 mm (19 in) 4 tanden/2 tanden

Lengte 39.3 in 998 mm
Hoogte bij opslag 18.3 in 464 mm
Totale breedte 18.7 in 475 mm
Gewicht 288.1 lb 130.7 kg
Rotatie 133 graden 133 graden
Aantal tanden 4/2 4/2
Tandafstand 10 in 254 mm
Tanddikte 0.8 in 20 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 475 mm (19 in) 4 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts