In een studio gemaakt

Utiliteitsduimen 356 mm (14") 8 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Lengte
35.7 in
907 mm
Hoogte bij opslag
13.1 in
333 mm
Totale breedte
14 in
356 mm

Overzicht

Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.

Productspecificaties voor 356 mm (14") 8 tanden/2 tanden

Lengte 35.7 in 907 mm
Hoogte bij opslag 13.1 in 333 mm
Totale breedte 14 in 356 mm
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Rotatie 122 graden 122 graden
Aantal tanden 8/2 8/2
Tandafstand 10.9 in 278 mm
Tanddikte 0.6 in 16 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 356 mm (14") 8 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.